Publicar produtos
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    Traduzido por Google,

    O ventilador WhisperFresh® Select é o ventilador de insuflação definitivo. Seu seletor de fluxo de ar Pick-A-Flow® integrado permite selecionar a vazão de ar desejada (50-150 CFM). Ele possui um motor ECM com tecnologia SmartFlow® para otimizar a saída de ar e proporcionar uma ventilação precisa em toda a casa. Os ventiladores de insuflação WhisperFresh® Select atendem aos mais recentes códigos e normas, incluindo ASHRAE 62.2, LEED e CA Title 24.

    Especificação
    • Key Features

      • Customizable fresh air supply fan featuring Pick-A-Flow® technology – one fan, with 9 CFM settings. You choose the CFM (50-60-70-80-90-100-110-130-150)
      • Intelligent ECM motor with SmartFlow™ technology provides optimum CFM output for precision wholehouse supply ventilation
      • Operates as a stand-alone, filtered supply, fresh air solution to meet ASHRAE 62.2 requirements for make-up/supply air
      • Capable of communicating with Panasonic’s acclaimed WhisperGreen® Select fan portfolio to create a balanced ventilation solution
      • Incorporates adjustable high humidity and low temperature dials for easy adjustments in any climate zone
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhisperfresh-select--hardwire-model
    • Familia de productoVentilation
    • Grupo de produtosFans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniclassFans

    Disponibilidade da região

    América do Norte