Publicar produtos
WhisperGreen® Select - Fan with Light Models, SmartFlow™, 110-130-150 CFM

WhisperGreen® Select - Fan with Light Models, SmartFlow™, 110-130-150 CFM

Traduzido por Google,

O ventilador de teto WhisperCeiling® DC Precision Spot Ventilation, com seletor de velocidade Pick-A-Flow® integrado, permite selecionar a vazão de ar desejada (110-130-150 CFM). O ventilador possui motor ECM com tecnologia SmartFlow® e suporte de instalação Flex-Z Fast®. Ele atende aos mais recentes códigos e normas de construção. Este ventilador é perfeito para ventilação de banheiros.

Especificação
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (110, 130, 150 CFM)
    • Flex-Z Fast bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawhispergreen-select--fan-with-light-models-smartflow-110130150-cfm
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de produtosFans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000532
  • Nome ETIMFan
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFans
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniclassFans

Disponibilidade da região

América do Norte