Publicar produtos
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

    WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

    Traduzido por Google,

    O ventilador WhisperSense® DC Precision Spot Ventilation com luz LED possui tecnologia de sensor duplo integrada (movimento e umidade) para controle automático de umidade e odores, ideal para ventilação de banheiros. Conta com o seletor de velocidade Pick-A-Flow® para escolher a vazão de ar desejada (50-80-110 CFM) e um motor ECM com tecnologia SmartFlow™ para desempenho otimizado. Pode ser utilizado em conformidade com as normas e padrões mais recentes.

    Especificação
    • Key Features

      • Precision spot ventilation fans ideal for use in the bathroom, laundry room, mud room, basement or garage
      • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
      • Pick-A-Flow® Speed Selector (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ Technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
      • Dual Sensor Technology (Motion & Moisture) provides built-in redundancy for the ultimate in automatic moisture and odor control
      • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhispergreen-select--fan-with-smartflow-5080110-cfm
    • Familia de productoVentilation
    • Grupo de produtosFans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniclassFans

    Disponibilidade da região

    América do Norte