Publicar produtos
WhisperValue® DC™ Moisture Control - Ideal Multi-Family Solution, 50-80-100 CFM (Pre-Installed Condensation Sensor), FV-0510VSC1

WhisperValue® DC™ Moisture Control - Ideal Multi-Family Solution, 50-80-100 CFM (Pre-Installed Condensation Sensor), FV-0510VSC1

Traduzido por Google,

WhisperValue® DC™ (sensor de condensação pré-instalado) FV-0510VSC1 50-80-100 CFM, perfil mais baixo, ventilador de teto ou montagem em parede

O ventilador WhisperValue® DC™ FV-0510VSC1 é a solução multifamiliar perfeita; também ideal para residências unifamiliares e pré-fabricadas. Sendo a ventoinha de perfil mais baixo com certificação ENERGY STAR® disponível, ela cabe em um compartimento de pinos 2x4. O perfil baixo, a profundidade da caixa de 3-3/8” e o suporte exclusivo em forma de L permitem que esta ventoinha seja instalada praticamente em qualquer lugar – em tetos ou paredes.

Motor ECM - O motor com melhor desempenho e maior eficiência energética disponível

O revolucionário motor ECM com tecnologia SmartFlow™ autoajustável inteligente detecta a quantidade de resistência no duto e ajusta automaticamente a velocidade do ventilador para fornecer a saída CFM ideal, mesmo no caso de um duto complicado. O motor Panasonic ECM com tecnologia SmartFlow movimenta mais ar usando menos energia, de modo que o ventilador é mais eficiente em termos energéticos e dura mais tempo.

Tecnologia de fluxo de ar Pick-A-Flow™

O seletor de fluxo de ar Pick-A-Flow integrado oferece a capacidade única de selecionar o fluxo de ar necessário (50-80-100 CFM) com o simples toque de um botão.

Sensor de condensação

O sensor de condensação ajuda a controlar a condensação do banheiro para evitar mofo e bolor. A tecnologia de sensor detecta a umidade relativa e a temperatura para antecipar o ponto de orvalho, ligando automaticamente o ventilador para controlar a umidade. O ajuste de sensibilidade de umidade relativa (UR) integrado permite o ajuste fino para condições de umidade e para satisfazer os requisitos do CALGreen. O ventilador funcionará por 20 minutos antes de desligar.

A profundidade da carcaça de 3-3/8 pol. é o design mais fino disponível

O ventilador WhisperValue® DC™ de perfil extremamente fino abre opções de onde você pode instalar o ventilador, que é listado pela UL para montagem no teto ou na parede. Instalar um ventilador em uma parede significa que você não precisará fazer um buraco no teto resistente ao fogo e depois comprar um amortecedor de radiação para atender aos requisitos de resistência ao fogo do código de construção. Num conjunto habitacional multifamiliar, isto significa grandes poupanças.

Longa vida significa custos reduzidos

Quando você tem uma casa ou empresa para administrar, não quer ter que substituir pequenas coisas como um ventilador. Os ventiladores Panasonic usam menos energia para movimentar maiores volumes de ar do que outras marcas. Conseqüentemente, os ventiladores da Panasonic funcionam mais frios e duram mais. Eles também são muito menos propensos a superaquecer e resultar em falha do motor. O motor também está equipado com um fusível de corte térmico.

Flexibilidade de instalação com um suporte mais simples e adaptador de duto opcional

O suporte exclusivo em forma de L simplifica a instalação e fornece suporte forte. O suporte L é intercambiável para ser posicionado no pino do lado esquerdo ou direito para um posicionamento ideal do ventilador. Adaptador de duto oval a 3 pol. opcional (FV-VS43R)* está disponível para oferecer flexibilidade no layout e design do duto. Os ventiladores Panasonic também são listados pela UL para gabinetes de banheira/chuveiro (basta instalá-los em um circuito protegido por GFCI). Com esses excelentes recursos, suas opções de instalação se abrem. * Consulte a guia Acessórios para obter mais informações sobre o adaptador de duto oval de 4 pol. para 3 pol. redondo (FV-VS43R), vendido separadamente.

Certificação ENERGY STAR® para economia de energia

Os ventiladores Panasonic são certificados pela ENERGY STAR, onde existem diretrizes. Eles foram projetados para atender aos requisitos ENERGY STAR ® 4.0 para maior eficiência (CFM/Watt), garantindo operação com baixo custo e eficiência energética. Os ventiladores ENERGY STAR ® atendem aos parâmetros rígidos definidos pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA). Proporcionam melhor eficiência e conforto com menos ruído, e possuem motores de alto desempenho e design de lâmina aprimorado, proporcionando melhor desempenho e maior vida útil.

Especificação
  • Air Volume Exhaust (CFM)50 @ 0.1" SP, 52 @ 0.25" SP, 80 @ 0.1" SP, 81 @ 0.25" SP, 100 @ 0.1" SP, 101 @ 0.25" SP
    Master Carton Dimensions (HxWxD)6.89 x 14.25 x 16.73
    CFM50-70. 80-110
    Other Approved Codes and StandardsASHRAE 62.2, LEED, California Title 24, Washington VIAQ
    Construction TypeSingle-Family/Manufactured Housing. Multi-Family. Hospitality/Assisted Living/Student Housing. Renovation/Remodeling.
    Current (Amps)50 CFM= .08A, 80 CFM= .13A, 100 CFM= .18A
    Ventilation Design ApproachContinuous Ventilation. Spot Ventilation
    Duct Diameter4" Oval
    Energy Efficiency (CFM/Watt)50 CFM= 12.1 CFM/W, 80 CFM=10.0 CFM/W, 100 CFM = 8.2 CFM/W
    ENERGY STAR® CertifiedYes
    Fan TypeFan Only
    Grille Size (in sq.)13"
    IndustryResidential. Light Commercial
    InstallationCeiling Mount, Wall Mount (UL), Tub/Shower (UL)
    Motor Type (AC/DC)ECM
    Mounting Opening (in sq.)10-1/2"
    Mounting OptionsCeiling Mount. Wall Mount (UL). Tub/Shower (UL)
    Noise (Sones)50 @ 0.1" SP = < 0.3, 52 @ 0.25" SP = 0.5, 80 @ 0.1" SP = less than 0.4, 81 @ 0.25" SP = 0.8, 100 @ 0.1" SP = 0.9, 101 @ 0.25" SP = 1.3
    Power Consumption (Watts)50 CFM= 4.5W, 80 CFM= 8.5W, 100 CFM=12.4W
    Power Rating (V/Hz)120/60
    Product Family NameWhisperValue DC
    Radiation Damper AvailableYes
    UL Listed for Tub/Shower Enclosure when GFCI ProtectedYes
    Warranty6 year DC Motor, 3 Year Parts
    Master Carton Gross Weight (lbs.)9.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawhispervalue-dc-fan-condensation-sensor
  • Familia de productoHome and Building Solutions
  • Grupo de produtosVentilation & Indoor Air Quality / Ventilation Fans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCVentoinha
  • Código ETIMEC000532
  • Nome ETIMFan
  • Nome UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFans
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniclassFans

Disponibilidade da região

América do Norte