Publicar produtos
WhisperValue® DC™ ASHRAE 62.2 Compliance - Ideal Multi-Family Solution, 80-100 CFM (Pre-Installed Multi-Speed), FV-0810VSS1

WhisperValue® DC™ ASHRAE 62.2 Compliance - Ideal Multi-Family Solution, 80-100 CFM (Pre-Installed Multi-Speed), FV-0810VSS1

Traduzido por Google,

WhisperValue® DC com ventilação contínua

WhisperValue® DC Fan/LED Light é a solução multifamiliar perfeita; também ideal para residências unifamiliares e pré-fabricadas. Sendo a ventoinha de perfil mais baixo com certificação ENERGY STAR® disponível, ela se encaixa perfeitamente em um compartimento de pinos 2x4. O perfil baixo, a profundidade da caixa de 3-3/8” e o suporte exclusivo em forma de L permitem que esta ventoinha seja instalada praticamente em qualquer lugar – em tetos ou paredes.

Motor ECM de alto desempenho

O revolucionário motor ECM oferece o motor com melhor desempenho e maior eficiência energética disponível. A tecnologia SmartFlow® inteligente e autoajustável detecta a quantidade de resistência em um duto e ajusta automaticamente a velocidade do ventilador para fornecer a saída CFM ideal, mesmo em dutos complicados. Apresentando a tecnologia SmartFlow, o motor Panasonic ECM movimenta mais ar, utiliza menos energia e dura mais do que outros motores da sua categoria.

Tecnologia de fluxo de ar Pick-A-Flow®

O seletor de fluxo de ar Pick-A-Flow® integrado oferece a capacidade única de selecionar o fluxo de ar necessário (80-100 CFM) com o simples toque de um botão.

Multivelocidade para conformidade com ASHRAE 62.2

Multi-Speed ​​para conformidade com ASHRAE 62.2 permite que você selecione as configurações de CFM adequadas para satisfazer os requisitos de ventilação contínua da ASHRAE 62.2. O ventilador funciona continuamente em um nível inferior predefinido (0, 30-70, em incrementos de 10 CFM) e, em seguida, atinge um nível máximo de operação (80 ou 100 CFM) quando o interruptor de parede é ligado.

Design de perfil mais baixo para versatilidade de instalação

Com uma profundidade de caixa de 3-3/8" o WhisperValue® DC tem o design mais fino disponível. O perfil extremamente fino abre opções de onde você pode instalar o ventilador, que é listado pela UL para montagem no teto ou na parede. Instalação de um ventilador na parede significa que você não precisará fazer um buraco no teto resistente ao fogo e depois comprar um amortecedor de radiação para atender aos requisitos de resistência ao fogo do código de construção. Em um conjunto habitacional multifamiliar, isso significa grandes economias.

Longa vida útil e menores custos operacionais

Esteja você administrando uma casa ou uma empresa, não deveria ter que substituir pequenas coisas como um ventilador. Os ventiladores Panasonic usam menos energia, movimentam maiores volumes de ar e funcionam mais frios, o que significa que duram mais. Nossos motores são equipados com um fusível de corte térmico, reduzindo bastante a probabilidade de superaquecimento e falha do motor.

Instalações rápidas, flexíveis e profissionais

O suporte exclusivo em forma de L simplifica a instalação e fornece suporte forte. O suporte L é intercambiável para ser posicionado no pino do lado esquerdo ou direito para um posicionamento ideal do ventilador. Adaptador de duto redondo oval a 3 pol. opcional (FV-VS43R)* está disponível para oferecer flexibilidade no layout e design do duto. Os ventiladores Panasonic também são listados pela UL para gabinetes de banheira/chuveiro (basta instalá-los em um circuito protegido por GFCI). Com esses excelentes recursos, suas opções de instalação se abrem. * Consulte a guia Acessórios para obter mais informações sobre o adaptador de duto oval de 4 pol. para 3 pol. redondo (FV-VS43R), vendido separadamente.

Certificação ENERGY STAR® para economia de energia

Os ventiladores Panasonic são certificados pela ENERGY STAR, onde existem diretrizes. Eles foram projetados para atender aos requisitos ENERGY STAR ® 4.0 para maior eficiência (CFM/Watt), garantindo operação com baixo custo e eficiência energética. Os ventiladores ENERGY STAR ® atendem aos parâmetros rígidos definidos pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA). Proporcionam melhor eficiência e conforto com menos ruído, e possuem motores de alto desempenho e design de lâmina aprimorado, proporcionando melhor desempenho e maior vida útil.

Especificação
  • Air Volume Exhaust (CFM)30, 31, 40, 41, 50, 52, 60, 64, 70, 72, 80, 81, 100,101 @ 0.1" SP and @ 0.25" SP
    Master Carton Dimensions (HxWxD)6.89 x 14.25 x 16.73
    CFM50-70. 80-110
    Other Approved Codes and StandardsYes
    Construction TypeSingle-Family/Manufactured Housing. Multi-Family. Hospitality/Assisted Living/Student Housing. Renovation/Remodeling
    Current (Amps)50 CFM= .08A, 70 CFM= 10.0 CFM= .13A, 100 CFM=.18A
    Ventilation Design ApproachContinuous Ventilation. Spot Ventilation
    Duct Diameter4" Oval
    Energy Efficiency (CFM/Watt)50 CFM= 12.1 CFM/W, 70 CFM= 6.5 CFM/80 CFM= 10.0 CFM/W, 100 CFM = 8.2 CFM/W
    ENERGY STAR® CertifiedYes
    Fan TypeFan Only
    Grille Size (in sq.)13"
    IndustryResidential. Light Commercial
    InstallationCeiling Mount, Wall Mount (UL), Tub/Shower (UL)
    Motor Type (AC/DC)ECM
    Mounting Opening (in sq.)10-1/2"
    Mounting OptionsCeiling Mount. Wall Mount (UL). Tub/Shower (UL)
    Noise (Sones)50 @ 0.1" SP = < 0.3, 52 @ 0.25" SP = 0.5, 70 @ 0.1" SP = < 0.3, 72 @ 0.25" SP = 0.06, 80 @ 0.1" SP = 0.4, 81 @ 0.25" SP = 0.8, 100 @ 0.1" SP = 0.9, 101 @ 0.25" SP = 1.3
    Power Consumption (Watts)50 CFM= 4.5W, 80 CFM= 8.5W, 100 CFM= 12.4W
    Power Rating (V/Hz)120/60
    Product Family NameWhisperValue DC
    Radiation Damper AvailableYes
    UL Listed for Tub/Shower Enclosure when GFCI ProtectedYes
    Warranty6 year DC Motor, 3 Year Parts
    Master Carton Gross Weight (lbs.)9.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawhispervalue-dc-pick-flowr-80-or-100-cfm
  • Familia de productoHome and Building Solutions
  • Grupo de produtosVentilation & Indoor Air Quality / Ventilation Fans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCVentoinha
  • Código ETIMEC000532
  • Nome ETIMFan
  • Nome UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFans
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniclassFans

Disponibilidade da região

América do Norte