Publicar produtos
Geladeira BT55
Arquivado

Geladeira BT55

O Refrigerador Panasonic BT55 tem capacidade de 483 litros e é 43% mais econômico que o mínimo necessário para a classificação A no "Programa Brasileiro de Etiquetagem". A exclusiva tecnologia Econavi monitora o seu uso no dia a dia, fazendo-o funcionar de acordo com a rotina da sua casa, ajudando na economia de energia. Isso sem falar nas funções Festa, Férias e Compras e drink Cooler. O novo sistema Anti-Bactéria elimina mais de 99,99% das bactérias e o Vitamin Power potencializa as vitaminas dos alimentos. O BT55 também possui painel Eletrônico, porta-latas e comporta refrigerante de 3L na porta. Além disso, congela os alimentos mais rápido e é mais silencioso que os refrigeradores convencionais.
Especificação
  • Especificações NR-BT55PV2XA, NR-BT55PV2XB, NR-BT55PV2WA, NR-BT55PV2WB
    • 127 ou 220V
    • Cor: aço escovado ou branco
    • Frost Free
    • Capacidade Útil do Refrigerador (L): 368
    • Capacidade Útil do Freezer (L): 115
    • Capacidade Útil Total (L): 483
    • Consumo Aproximado de Energia: 39 kWh/mês
    • Inverter: Sim
    • Econavi: Sim
    • Vitamin Power: Sim
    • Anti-Bacteria: Sim
    • Desodorizador: Sim
    • Compartimento Extra Frio: Sim
    • Drink Cooler: Sim
    • Turbo Freezer: Sim
    • Funções Pré Programadas: Férias, Festa e Compras
    • Ice Twister: Sim
    • Porta Latas: Sim
    • Porta Ovos: Sim
    • Potência de Operação (W): 115
    • Potência de Degelo (W): 180
    • Sistema de Refrigeração Serpentina com fluído: R600a
    • Material: Aço
    • Dimensões externas LxAxP (mm): 695x1900x758 mm
    • Dimensões da embalagem LxAxP (mm): 738 x 1954 x 799 mm
    • Peso aproximado (sem embalagem): 70 kg
    • Peso aproximado (com embalagem): 73 kg
    • Garantia do Fornecedor (meses): 12 meses
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRefrigerador_Panasonic_NR-BT55PV2
  • Familia de productoHome Appliances
  • Grupo de produtosRefrigerator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1900
  • Largura (mm)695
  • Profundidade (mm)758
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emChina
  • Fabricado emBrasil
  • Peso líquido (Kg)70
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Nome UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Código UNSPSC52
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT