Publicar produtos
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
SEPS2BIM

M1830 - Printer, Label, Pharmacy

3.7 de 5 estrelas3.7(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Impressora de etiquetas para uso em aplicações de farmácia. A impressora deve ficar em cima da bancada. Deve ser flexível o suficiente para acomodar tamanhos de etiquetas de até 4 polegadas, com velocidade mínima de impressão de 6 polegadas por segundo e resolução mínima de 203 dpi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM1830
  • Familia de productoPrinter
  • Grupo de produtosPharmacy
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário