Publicar produtos
Broadband Fiber Optic Splice Closures
Panduit

Broadband Fiber Optic Splice Closures

Traduzido por Google,

A caixa de emenda de fibra óptica Panduit (PANFSC) deve ser do tipo topo a topo, proporcionando proteção ambiental às emendas de fibra óptica na rede externa. Possui um sistema de fixação da cúpula à base com mecanismo de entrada de cabos com vedação em gel. Deve suportar 6 portas de entrada de cabos, para permitir a expansão da rede. Deve ser reinstalável e reutilizável, e não deve exigir ferramentas especiais ou kits de substituição de termocontrátil para instalação ou reconfiguração. As caixas de emenda de fibra óptica devem estar disponíveis em diversas configurações, desde conexões com baixa quantidade de fibras até troncos de fibra óptica de alta capacidade, para atender a uma ampla gama de aplicações de emenda.

Especificação
  • The Revit files represent the following part numbers:

    PANFSC-M020
    PANFSC-M023
    PANFSC-L020
    PANFSC-L026
    PANFSC-M-TR12
    PANFSC-M-TR24
    PANFSC-L-TR36
    PANFSC-L-TR72
    PANFSC-M-RB12
    PANFSC-L-RB24
    PANFSC-SM6
    PANFSC-SM12
    PANFSC-SMDS6
    PANFSC-M-TB
    PANFSC-L-TB

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabroadband-fiber-optic-splice-closures
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede