Publicar produtos
FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC12W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC12W6YL

Traduzido por Google,

Cobertura bipartida opcional para o encaixe cruzado de quatro vias FRFWC12X4W6YL. O recurso de encaixe permite que a tampa seja instalada e removida sem a necessidade de ferramentas. Cria uma abertura com raio de 3/4 (19 mm) para fácil acesso para adicionar ou remover cabos.

Especificação
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 14.5
    Overall Width (mm) - 369.3
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required —
    Cover Part Number —
    Fitting Type - Four Way Cross Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafiberrunner-four-way-cross-cover-FRFWCSC12W6YL
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniclassCommunication Cable Trays
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL