Publicar produtos
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL

Traduzido por Google,

Anexa-se ao canal 4x4 e/ou acessórios para criar uma curva horizontal de 45° a partir de um percurso horizontal reto. Aceita cobertura dividida opcional FRH45SC4YL.

Especificação
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 9.8
    Overall Length (mm) - 248.9
    Overall Width (In.) - 7.86
    Overall Width (mm) - 199.7
    Overall Height (In.) - 4.2
    Overall Height (mm) - 107.3
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafiberrunner-horizontal-45-FRH454X4YL
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniclassCommunication Cable Trays
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL