Publicar produtos
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4512X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4512X4YL

Traduzido por Google,

Anexa ao canal 12x4 e/ou acessório para criar um ângulo descendente de 45° a partir de um percurso horizontal reto. Usado com o encaixe de ângulo vertical de 45° interno FRIV4512X4YL para alterar o nível de um percurso horizontal. Aceita cobertura dividida opcional FROV45SC12YL.

    Especificação
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 7.47
      Overall Width (mm) - 189.8
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FROV45SC12YL
      Fitting Type - Outside Vertical 45°
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiberrunner-Outside-vertical-45-FROV4512X4YL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL