Publicar produtos
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV454X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV454X4YL

Traduzido por Google,

Anexa ao canal 4x4 e/ou acessórios para criar um ângulo descendente de 45° a partir de uma passagem horizontal. Usado com o encaixe de ângulo vertical de 45° interno FRIV454X4YL para alterar o nível de um percurso horizontal reto. Aceita cobertura dividida opcional FROV45SC4YL.

    Especificação
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 7.74
      Overall Length (mm) - 196.6
      Overall Width (In.) - 5.5
      Overall Width (mm) - 139.5
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiberrunner-Outside-vertical-45-FROV454X4YL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL