Publicar produtos
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
    Panduit

    Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame

    Traduzido por Google,

    Placa frontal com veneziana inclinada de 80 mm x 80 mm, aceita dois módulos de tomada Keystone. Fornecido com parafusos de montagem, placa de montagem metálica, suporte de etiqueta/etiqueta. Branco

      Especificação
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.15
        Overall Width (mm) - 80
        Overall Height (In.) - 3.15
        Overall Height (mm) - 80
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 80mmx80mm
        ETIM Number - EC000018
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaKeystone-2-Position-Flush-Faceplate-Frame-KFPL80S2SWH
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2018-12-07
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)3.15
      • Largura (polegadas)3.15
      Relacionado
      • Material principalABS
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Código ETIMEC000018
      • Nome ETIMInsert/cover for communication technology
      • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Número OmniClass23-19 15 00
      • Título OmniclassCommunication Specialties
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
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText