Publicar produtos
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
    Panduit

    Keystone Shielded Keystone Jack Module

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Categoria 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8 posições, módulo de jack blindado keystone de 8 fios


      Especificação
      • Specifications
        Performance Level - Category 6A
        Connector Type - Jack Module
        Body Material - Die Cast
        Contact Material - Copper
        Module Type - Keystone
        Wiring Scheme - T568A/T568B
        Shield Type - Shielded (STP)
        Connector 1 Type - RJ45
        Maximum Operating Temperature (°C) - 60
        Maximum Operating Temperature (°F) - 140
        Minimum Operating Temperature (°C) - -10
        Minimum Operating Temperature (°F) - 14
        Resistance Properties - Heat-Resistant
        Standards Met - ANSI/TIA C-568.2-D | ISO 11801
        ETIM Number - EC001121
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 50

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaKeystone-Shielded-Keystone-Jack-Module-KJS6X88TC
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2018-12-11
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Código ETIMEC001121
      • Nome ETIMModular connector
      • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Número OmniClass23-19 15 00
      • Título OmniclassCommunication Specialties