Publicar produtos
Horizontal Cable Managers, Front and Rear 1 RU and 2 RU, Front Only 1 RU, Front Only 2 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, Front and Rear 1 RU and 2 RU, Front Only 1 RU, Front Only 2 RU

Traduzido por Google,
Gerenciadores de cabos horizontais PatchLink
  • A identificação do espaço do rack permite a localização rápida e fácil de itens de montagem em rack
  • O rack de 3" é listado pela UL para classificação de carga de 1.000 lbs.
  • O rack de 6" é listado pela UL para classificação de carga de 1.500 lbs.
  • Espaçamento de furos de montagem universal EIA de dupla face #12-24
  • 24 parafusos de montagem nº 12-24 incluídos
  • Pode ser usado com todos os produtos de painel de conexão e gerenciamento de cabos Panduit, além de qualquer componente padrão do setor de 19"
  • Arruelas perfurantes de pintura incluídas no rack de ligação elétrica para aterramento simplificado. Para obter a solução de aterramento completa, consulte os kits StructuredGround™ para racks
  • Rack de 6" R2P6S é compatível apenas com produtos PatchRunner™ e High Capacity PatchRunner™
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-006
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação