Publicar produtos
Zone Cabling Active Wall Mount Enclosure
Panduit

Zone Cabling Active Wall Mount Enclosure

Traduzido por Google,
  • Suporta até 3 RU de produto passivo e até 3 RU de equipamento ativo
  • Fornece gerenciamento de cabos ideal, permitindo espaço adequado para rotear e gerenciar patch cords
  • O suporte do painel de remendo gira 90° e aceita produtos montáveis em rack de 19" permitindo fácil instalação
  • Fornece vários pontos de entrada/saída de cabos através de knockouts
  • O design aceita todos os patch panels padrão de 19"
  • A porta pode ser montada para dobrar no lado direito ou esquerdo, proporcionando flexibilidade e fácil acesso para qualquer local de montagem
  • A tampa frontal possui recurso de cadeado padrão; fechaduras com chave opcionais disponíveis
  • O design ventilado e o ventilador opcional fornecem gerenciamento térmico para interruptores e fontes de alimentação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-033
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação