Publicar produtos
QuickNet Patch Panels, Flat, 24 Port or 48 Port, 1RU, Vertical Printed Ports, Flat, 48 Port, 1RU
Panduit

QuickNet Patch Panels, Flat, 24 Port or 48 Port, 1RU, Vertical Printed Ports, Flat, 48 Port, 1RU

Traduzido por Google,
  • Aceite conjuntos de cabos de cobre QuickNet™ e cassetes de fibra óptica QuickNet™ SFQ Series MTP* que se encaixam e desencaixam com uma mão

  • Patch Panels de alta densidade conservam um valioso espaço de rack

  • Painéis de conexão angulares facilitam o controle adequado do raio de curvatura e minimizam a necessidade de gerenciadores de cabos horizontais

  • Todos os patch panels de metal aceitam cassetes blindados, sem necessidade de kit de aterramento adicional

  • Números pré-impressos acima de cada porta para fácil identificação

  • Montagem em racks EIA padrão de 19" ou racks de 23" com suportes extensores opcionais

  • Os suportes Zero RU aceitam painéis adaptadores de fibra ou cassetes pré-terminados montando diretamente no rack ou gabinete sem utilizar espaço adicional no rack

  • Adaptador de painel de conexão opcional (QPPABL) aceita todos os módulos Mini-Com® para UTP, fibra ótica e aplicativos de áudio/visual

  • Placa de patch panel opcional (QPPBBL) promove fluxo de ar e resfriamento adequados

  • O kit de tampa de etiqueta/etiqueta (QPPLC24) fornece identificação de porta e painel para painéis de conexão de 24 portas

  • Kit de aterramento de retrofit opcional (QNSMRRT) necessário para aterrar cassetes blindados para painéis modulares QuickNet™

  • Os Patch Panels Modulares All Metal QuickNet™ aceitam cassetes blindados, sem necessidade de kit de aterramento adicional
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-063
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioComposite
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment