Publicar produtos
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U

    Traduzido por Google,

    O gabinete de fibra de montagem em rack Panduit® Opticom® garante a confiabilidade da rede ao abrigar, organizar, gerenciar e proteger cabos de fibra óptica, terminações, emendas, conectores e cabos de manobra usando até 4 painéis adaptadores FAP ou FMP para densidade máxima de campo de patch. Devido a essa versatilidade, o gabinete é capaz de servir como uma transição de cabeamento de backbone para comutação de distribuição, uma interconexão para equipamento ativo ou como uma conexão cruzada ou interconexão em uma área de distribuição principal ou horizontal. Os usuários podem acessar facilmente as fibras através de uma gaveta deslizante e inclinada para baixo, enquanto o gerenciamento de cabos traseiro mantém o afrouxamento e o spool adequados. Aço, 1 RU, 4 portas, 1,73" A x 17,60" L x 16,30" P (43,9 mm x 447,0 mm x 414,0 mm), Preto, 1 peça.

    Especificação
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 1.73

      Overall Height (mm) 43.9

      Color Black

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanduit-fce1u
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.73
    • Largura (polegadas)17.6
    • Profundidade (polegadas)16.3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL