Publicar produtos
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4

    Traduzido por Google,

    Suporta até doze cassetes QuickNet™, painéis adaptadores FAP ou FMP. Dimensões: 6,62 "A x 17" L x 16,40" P (168 mm x 432 mm x 417 mm

    Especificação
    • Overall Depth (In.) 16.4

      Overall Depth (mm) 417

      Overall Height (In.) 6.62

      Overall Height (mm) 168

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanduit-fce4
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.62
    • Largura (polegadas)17
    • Profundidade (polegadas)16.4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL