Publicar produtos
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
    Panduit

    PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12

    Traduzido por Google,

    O gerenciador de cabos verticais Panduit® Patchrunner® combina capacidade de alta densidade e versatilidade, liberando espaço valioso, reduzindo custos gerais e definindo o padrão para todo o setor de gerenciamento de cabos. Frente e verso, Aço, 45RU, Preto, 1 peça + 4 carretéis de folga PRSP7.

    Especificação
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Orientation - Vertical
      Finger Material - ABS
      Overall Width (In.) - 12
      Overall Width (mm) - 305
      Overall Height (In.) - 83.9
      Overall Height (mm) - 2131
      Number of Rack Units - 45
      Overall Depth (In.) - 16.4
      Overall Depth (mm) - 417
      Maximum Operating Temperature (°C) - NA
      Maximum Operating Temperature (°F) - NA
      Minimum Operating Temperature (°C) - NA
      Minimum Operating Temperature (°F) - NA
      Sub Brand - PatchRunner
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV12
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL