Publicar produtos
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
    Panduit

    PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6

    Traduzido por Google,

    O gerenciador de cabos verticais Panduit® Patchrunner® combina capacidade de alta densidade e versatilidade, liberando espaço valioso, reduzindo custos gerais e definindo o padrão para todo o setor de gerenciamento de cabos. Um lado, Aço, 45RU, Preto, 1 peça, Carretéis de folga não incluídos.

      Especificação
      • Specifications
        Product Type - Single Sided Manager
        Body Material - Steel
        Orientation - Vertical
        Finger Material - ABS
        Overall Width (In.) - 6
        Overall Width (mm) - 152
        Overall Height (In.) - 83.9
        Overall Height (mm) - 2131
        Number of Rack Units - 45
        Overall Depth (In.) - 9.7
        Overall Depth (mm) - 246
        Maximum Operating Temperature (°C) - NA
        Maximum Operating Temperature (°F) - NA
        Minimum Operating Temperature (°C) - NA
        Minimum Operating Temperature (°F) - NA
        Sub Brand - PatchRunner
        Color - Black
        Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
        Number of Rack Spaces - 45
        Material - Steel
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPatchrunner-Single-Sided-Manager-PRVF6
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2011-02-07
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Código UNSPSC4322
      • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
      • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
      • Código CSI MasterFormat 201433 82 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
      • Número OmniClass23-19 15 00
      • Título OmniclassCommunication Specialties
      • Código CSI UniFormat IID50
      • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL