Publicar produtos
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS

    Traduzido por Google,

    OM3 total de 12 fibras, perda padrão, cassete adaptador LC duplex (cor e manga dividida ditada pelo tipo de fibra), Método Padrão A

      Especificação
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Overall Width (mm) - 89
        Overall Depth (mm) - 125
        Overall Height (mm) - 35
        Product Type - Opticom LC Cassette
        Performance Level - OM3
        Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
        Compatible Fiber - OM3 50/125µm
        Maximum Overall Height (mm) - 35.0
        Number of Rack Spaces - NA
        Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-10AS
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2018-08-15
      • Número de edição1
      • Altura (mm)35
      • Largura (mm)89
      • Profundidade (mm)125
      Relacionado
      • Material principalPolicarbonato
      • Material secundárioComposite
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Código UNSPSC4322
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
      • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Número OmniClass23-37 25 15
      • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment