Publicar produtos
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble

    Panel Plus® Laminate Marble

    Traduzido por Google,

    - Panel Plus® Sierra Marble: Laminado de mármore dourado de luxo, a arte da beleza que traz a natureza para dentro de sua casa.
    - Panel Plus® Carbon Terrazzo: Leve o design de interiores para o próximo nível com mármore polido terrazzo.
    - Panel Plus® Travertine : Sinta o sopro da natureza com o laminado com padrão de mármore inspirado nas águas termais.
    - Panel Plus® Moonlight Marble: potencializando seu design interno para sentir mais extravagância com laminado de mármore com veios dourados.
    - Panel Plus® Midnight Marble : Os detalhes atraentes que todos notarão com o mármore preto brilhante com um toque de veios brancos.
    - Panel Plus® Calacatta Marble : Adicione um detalhe estético à sua casa com um sutil laminado de mármore cinza.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPanel_Plus_Laminate_Marble
    • Familia de productoLaminate
    • Grupo de produtosMarble
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)0.8
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioMármore
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniclassSurface Applied Coatings