Publicar produtos
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid

    Panel Plus® Laminate Solid

    Traduzido por Google,

    - Panel Plus® Latte : Experimente a simplicidade e a decoração minimalista com laminado em tons quentes.
    - Panel Plus® Sand Grey : Todos os olhos estão voltados para este laminado clássico, mas sedutor, em tons de cinza, que adiciona um pouco de dinâmica ao seu quarto.
    - Panel Plus® Horlick : Uma perfeição de estilo minimalista, um laminado off-white cria uma atmosfera calma e pacífica.
    - Panel Plus® Orchid: Pantone do ano 2022, um tom roxo adiciona um toque de espírito e alegria a qualquer design.
    - Panel Plus® Chiffon White : Dê um toque de elegância aos seus móveis com um laminado creme claro.
    - Panel Plus® Olive Green : Um laminado verde suave permite que você se entregue ao meio da natureza.
    - Panel Plus® Pistachio: refresque o seu quarto com um laminado verde-claro em tons pastel.
    - Panel Plus® Marine Green : O charme da simplicidade com o verde marinho claro proporciona uma vibração animada à sua casa.
    - Panel Plus® Graphite : Este laminado cinza escuro combina perfeitamente com todos os tons, o que torna seu estilo mais marcante.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPanel_Plus_Laminate_Solid
    • Familia de productoLaminate
    • Grupo de produtosSolid
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)0.8
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioSuperficie dura
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniclassSurface Applied Coatings