Publicar produtos
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk

    Panel Plus® Laminate Zilk

    Traduzido por Google,

    - Panel Plus® Foss Zilk : tecido italiano laminado em nogueira é a combinação perfeita do estilo clássico e moderno.
    - Panel Plus® Twist Zilk : Um estilo inegavelmente luxuoso vem em um laminado fumê com delicados veios dourados.
    - Panel Plus® Taza Linen : Adicione uma suavidade extra ao quarto com laminado inspirado no mármore com veios em tons de terra.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPanel_Plus_Laminate_Zilk
    • Familia de productoLaminate
    • Grupo de produtosZilk
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)0.8
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniclassSurface Applied Coatings