Publicar produtos
Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU
Parex USA

Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU

Traduzido por Google,
O WaterMaster padrão é nosso sistema EIF de drenagem premium. Assim como o EIFS Padrão, este sistema também oferece o nível básico de benefícios disponíveis no EIFS; eficiência energética, peso leve, design versátil e instalação econômica. Como o WaterMaster LCR padrão, este sistema fornece barreira resistente à água e meios de drenagem. Este sistema é superior, pois a barreira resistente à água é aplicada com líquidos, o que significa menos chance de rasgos e rasgos. Esta barreira resistente à água aplicada a líquidos também atua como uma barreira de ar, permitindo que os sistemas de controle climático operem com mais eficiência. O meio de drenagem é obtido através de fitas verticais de adesivo que proporcionam um plano de drenagem maior para a umidade incidental.

CLIQUE PARA INFORMAÇÕES DO LEED

1"=R-3,8, 2"=R-7,6, 3"=R-11,4, 4"=R=-15,2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparex-watermaster-eifs
  • Familia de productoWall Cladding Sheets
  • Grupo de produtosExterior Insulation and Finish Systems (EIFS)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento