Publicar produtos
Horizontal Split Case HVAC Pumps, 1800 RPM, 1200 RPM

Horizontal Split Case HVAC Pumps, 1800 RPM, 1200 RPM

4.0 de 5 estrelas4.0(12 avaliações)
Traduzido por Google,
As bombas horizontais de caixa dividida EnviroFlo oferecem um design de alta eficiência que minimiza o consumo de energia para um sistema HVAC mais verde e sustentável. E eles são de fácil manutenção sem perturbar as conexões de tubulação. Basta virar a tampa da bomba HSC e você terá uma visão clara de todo o elemento giratório, facilitando a manutenção dos componentes internos.

Os engenheiros da Patterson reduziram a distância entre os rolamentos internos e externos dessas bombas para reduzir o efeito cantilever no eixo da bomba e cortar a deflexão nas faces da vedação. Isso resulta em longos intervalos de manutenção da vedação e do anel da caixa. As bombas também são fornecidas com vedações mecânicas de carboneto de silício padrão ou carboneto de tungstênio, opcional.

Os rolamentos de esferas relubrificáveis padrão são montados em caixas de rolamentos integralmente fundidas. A construção em bronze, com mangas de eixo de bronze substituíveis, também é padrão; um eixo e uma luva de aço inoxidável opcionais estão disponíveis. Um impulsor de bronze dinamicamente balanceado e fundido com precisão minimiza a vibração e maximiza a vida útil do rolamento.

Os corpos das bombas EnviroFlo HSC são formados em ferro fundido Classe 30 com eixo de aço carbono (aço inoxidável é opcional). Projetadas para fornecer fluxos com eficiência energética de até 6.000 gpm com alturas manométricas de até 160 pés tdh, essas bombas oferecem pressão de trabalho de caixa padrão a 175 psi; opcional de 250 psi está disponível em modelos selecionados. As torneiras manométricas nas conexões de sucção e descarga proporcionam total flexibilidade de monitoramento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapatterson-hsc-01
  • Familia de productoMotor Pumps
  • Grupo de produtosHSC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas