Publicar produtos
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2

Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2

3.3 de 5 estrelas3.3(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Benefícios
  • Estabeleça o regime de fluxo correto para condições eficientes de sucção da bomba
  • Simplifique o projeto do sistema combinando as funções do tubo de entrada de sucção, cotovelo de raio longo, filtro Y e filtro de partida
  • Baixa queda de pressão - graças ao flange de entrada projetado para permitir que uma válvula borboleta abra totalmente no corpo do difusor de sucção
  • O corpo é projetado para usar parafusos - não são necessários pinos rosqueados
  • O filtro permanente de aço inoxidável ondulado fornece área de superfície máxima
Características
  • Disponível em tamanhos completos e reduzidos, 2 pol. – 12 pol.
  • Padrão com plugue magnético
  • Filtro de partida de latão de malha fina
  • Pé de apoio
  • Avaliado para 175 psi, 250° F
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapatterson-suction-diffusers-01
  • Familia de productoValves for Liquid Services
  • Grupo de produtosSuction Diffusers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas