Publicar produtos
End Suction HVAC Pumps, Closed-Coupled, 1800 RPM, 3600 RPM

End Suction HVAC Pumps, Closed-Coupled, 1800 RPM, 3600 RPM

Traduzido por Google,
Disponíveis em configurações montadas em estrutura e de acoplamento fechado, as bombas de sucção final EnviroFlo maximizarão a operação de seus sistemas HVAC nos próximos anos. Disponível em vazões de até 2.500 gpm e alturas manométricas de até 400 pés tdh, cada bomba é projetada de forma ecológica, oferecendo desempenho de alta eficiência que minimiza os custos operacionais e de energia.

Construído para durar, o impulsor balanceado dinamicamente e fundido com precisão em cada bomba minimiza a vibração e maximiza a vida útil do rolamento, enquanto a pressão anular que reduz a folga e os orifícios de equilíbrio do impulsor reduzem o empuxo axial. Anel de desgaste da caixa e rolamentos lubrificados com graxa são padrão.

Para simplificar a manutenção sem perturbar as conexões da tubulação ou remover o motor, uma configuração de back pullout, incluindo uma base deslizante do motor, oferece fácil acesso às peças internas. As torneiras manométricas nas conexões de sucção e descarga permitem fácil monitoramento do status operacional.

A carcaça do mancal é montada diretamente na voluta da bomba para economizar espaço e fornecer alinhamento adequado. Uma base de canal de aço estrutural pesada não requer reboco, mas é recomendada.

A pressão de trabalho da caixa é de 175 psi com 250 psi disponível em modelos selecionados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapatterson-hves-cc-01
  • Familia de productoMotor Pumps
  • Grupo de produtosHVES-CC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas