Publicar produtos
ACC-MSF-W Rear Metal Shelf for SR560-FLIP Mobile Cart with Rotational Interface

ACC-MSF-W Rear Metal Shelf for SR560-FLIP Mobile Cart with Rotational Interface

Traduzido por Google,

A Prateleira Traseira de Metal Peerless-AV® foi projetada para ser fixada ao Carrinho Móvel SR560-FLIP com Interface Rotacional. A prateleira fornece uma superfície segura, porém elegante, para laptops e vários equipamentos/acessórios audiovisuais para compartilhar facilmente o conteúdo no Samsung Flip (WM55H) montado.

Características

  • Ajuste de altura sem ferramentas
  • Fixa-se na parte traseira do carrinho, permitindo que o Samsung Flip montado gire de Retrato para Paisagem sem interferência
  • Revestimento em pó branco brilhante, resistente a riscos
  • Ajuste de altura vertical
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb (4.5kg)
    • Color; White
    • Finish; Gloss Powder Coat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 16.00" x 3.43" x 14.50" (406 x 87 x 368mm)
    • Product Weight; 11.8lb (5.4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.1lb (6.4kg)
    • Ship Dimensions; 18.50" x 24.40" x 4.40" (470 x 620 x 112mm)
    • UPC Code; 735029328599
    • Package Contents; Metal Shelf & Attachment Hardware

    Variant ID: 29193671671923

    Variant SKU: ACC-MSF-W

    Type: Racks and Shelves

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc-msf-w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte