Publicar produtos
ACC-SPARK55 Adaptor Brackets for 55" Cisco Spark Board

ACC-SPARK55 Adaptor Brackets for 55" Cisco Spark Board

Traduzido por Google,

Os suportes adaptadores de alta resistência da Peerless-AV fornecem o padrão de montagem, a resistência e a estabilidade adequados para montar uma Cisco Spark Board de 55" ou 7" em um carrinho Peerless-AV® SR598-HUB ou suporte de parede SF68-HUB. Ambos os suportes adaptadores incluem hardware de segurança como um impedimento de roubo. O design simples hook-and-hang™ torna a montagem do monitor fácil e segura.

Características

  • Construção em aço laminado a frio de calibre pesado
  • Os suportes adaptadores incluem hardware de segurança para uma proteção eficaz contra roubo
  • - Inclui hardware de montagem M12 x 16 mm para a placa Cisco Spark
  • O design simples de gancho e suspensão facilita a instalação das placas Cisco Spark
  • Padrão de montagem universal Os adaptadores ACC-SPARK55 são compatíveis com o padrão de montagem de 1114 x 645 mm
  • Os adaptadores ACC-SPARK70 são compatíveis com o padrão de montagem de 1455 x 862 mm
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 55"
    • VESA Pattern; 1114 x 645
    • Weight Capacity; 88lb (39.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 1114 x 645mm (43.9 x 25.4")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 1.25 x 26.84 x 1.33" (32 x 682 x 34mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.8lb (2.18kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.25 x 28.5" (108.0 x 108.0 x 723.9mm)
    • UPC Code; 735029321408

    Variant ID: 29193672196211

    Variant SKU: ACC-SPARK55

    Type: Mount Adapter Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc-spark55
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte