Publicar produtos
ACC2X1 VESA® 200 x 100mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

ACC2X1 VESA® 200 x 100mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

Traduzido por Google,

O ACC2X1 expande facilmente a compatibilidade do padrão de montagem das séries SmartMount® e Paramount™. O design fino do adaptador mantém o suporte leve, ao mesmo tempo em que permite que o monitor seja montado próximo à parede. A instalação é rápida e sem complicações e adiciona compatibilidade extra com VESA® ao suporte.

Características

  • Compatível com os modelos PF630, PT630, PP730, PA730, SF630(P), ST630(P), SP730P, SA730P
  • Mantém o design fino da montagem original, ao mesmo tempo que expande o padrão de montagem
  • Aumenta o padrão de montagem de montagens VESA® 75 e 100 mm para permitir montagem de 200 x 100 mm
Especificação
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 100
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 200 x 100mm (7.87 x 3.94")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.50 x 1.50 x 0.41" (38 x 89 x 10mm)
    • Weight Capacity; 25lb

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.35lb (0.15kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.3 x 5.75" (82.6 x 58.4 x 146.1mm)
    • UPC Code; 735029307174

    Variant ID: 29193674948723

    Variant SKU: ACC2X1

    Type: Mount Adapter Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc2x1
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte