Publicar produtos
ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack

ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack

Traduzido por Google,

Os kits de fixadores de pinos de metal podem ser usados ​​para fixar em um único pino somente quando o peso da montagem e do equipamento não exceder 35 lb. Os fixadores de pinos de metal podem ser usados ​​em montagens Peerless-AV de pino duplo somente quando especificado. Consulte os modelos específicos para obter a quantidade necessária e compatibilidade. Podem ser usados ​​para fixar cargas maiores que 35 lb somente quando especificado para modelos Peerless-AV que contêm uma placa de parede que abrange dois ou mais pinos.

Características

  • Para montagem de suportes de parede Peerless-AV em pinos de metal de calibre 25 ou mais pesados
Especificação
  • Product Specs

    • Color; Zinc
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.32lb (.1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1 x 9" (152.4 x 25.4 x 228.6mm)
    • UPC Code; 735029242383

    Variant ID: 29193675964531

    Variant SKU: ACC415

    Type: Hardware

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc415
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte