Publicar produtos
ACC912 Lightweight Cathedral Adaptor

ACC912 Lightweight Cathedral Adaptor

Traduzido por Google,

A Lightweight Cathedral Ceiling Plate permite que um projetor seja montado em um teto inclinado. Pode ser usada com ou sem uma coluna de extensão e oferece 120° de ajuste. Ela é projetada especificamente para projetores e oferece uma solução discreta e segura para complementar projetores leves e elegantes.

Características

  • Compacto, leve e fácil de instalar
  • 120° (±60°) de ajuste
  • Montado em teto de catedral ou abobadado
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.9lb (.87kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • UPC Code; 735029220756

    Variant ID: 34322270421123

    Variant SKU: ACC912

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc912
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte