Publicar produtos
ADD0203 Multi-Display Adjustable Drop Columns

ADD0203 Multi-Display Adjustable Drop Columns

Traduzido por Google,

As colunas de extensão ADD da Peerless-AV são projetadas especificamente para acomodar a carga de configurações de vários monitores. Elas vêm em comprimentos ajustáveis ​​ou fixos e são usadas em combinação com os sistemas de vários monitores da Peerless-AV para TVs CRT ou telas planas.

Características

  • Suporte de teto multi-display para 3 a 4 displays
  • Três configurações diferentes: em linha, curvilínea e circular
  • Selecione o comprimento desejado da queda do teto e o comprimento da queda do equipamento do tubo
  • Inclinação ajustável de 0° a 20°
  • Rotação de 360° para cada display
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 800lb (0544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Ceiling; 24 - 36" (600 - 900mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8.2lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 2 x 2 x 19.5" (50.8 x 50.8 x 495.3mm)
    • UPC Code; 735029196693

    Variant ID: 29193682878579

    Variant SKU: ADD0203

    Type: Columns

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaadd0203
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte