Publicar produtos
CMJ300 Unistrut and Structural Ceiling Plate 4" x 4" Ceiling Plate

CMJ300 Unistrut and Structural Ceiling Plate 4" x 4" Ceiling Plate

Traduzido por Google,

As placas de teto estruturais e Unistrut® Peerless-AV são fixadas em unistrut padrão de 1 5/8" x 1 5/8" ou em uma superfície estrutural sólida.

Características

  • Acessórios Unistrut e hardware de fixação não incluídos
  • A unidade possui encaixe NPT de 1-1/2"-11,5 para fixação da coluna de extensão
  • Fixa-se diretamente ao Unistrut padrão (1-5/8" x 1-5/8") ou ao teto estrutural sólido
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.50 x 1.13 x 10.38" (241.3 x 28.7 x 263.7mm)
    • UPC Code; 735025205405

    Variant ID: 34322267439235

    Variant SKU: CMJ300

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacmj300
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte