Publicar produtos
CMJ490 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 24" Centers

CMJ490 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 24" Centers

Traduzido por Google,

Ideal para montagens de teto de painel plano ou montagens de projetor, o suporte de placa de teto CMJ490 pode ser fixado a um teto acabado (vigas de madeira) ou viga de madeira usando os quatro parafusos de madeira com cabeça de arruela incluídos, ou a um teto estrutural (concreto) usando o kit de acessórios de ancoragem de concreto ACC244 (vendido separadamente). Projetado com a estética em mente, todo o hardware de montagem é cuidadosamente coberto, criando uma aparência acabada para qualquer aplicação.

Características

  • Para centros de vigas de madeira de 24"
  • Conexão de 1-1/2"-11,5npt para fixação de coluna de extensão
  • Montado em vigas de madeira ou tetos estruturais de concreto (requer âncora de concreto ACC244, vendida separadamente)
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.7lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 27" (101.6 x 101.6 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029197010

    Variant ID: 34322266423427

    Variant SKU: CMJ490

    Type: Ceiling accessory

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacmj490
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte