Publicar produtos
DS-C555-4X2 SmartMount® Portable Video Wall Cart 4x2 Configuration for 46" to 55" Displays

DS-C555-4X2 SmartMount® Portable Video Wall Cart 4x2 Configuration for 46" to 55" Displays

Traduzido por Google,

Peerless-AV® leva os carrinhos de parede de vídeo a um novo nível de inovação. Com este novo design modular, uma configuração de carrinho de parede de vídeo 2x2, 3x2 ou 4x2 pode ser construída com apenas um SKU. Este carrinho de parede de vídeo modular oferece um microajuste de 8 pontos para criar um alinhamento perfeito sem a necessidade de ferramentas. Com uma roda giratória com trava de cinco polegadas, o carrinho se torna seguro para movimentação fácil e segura sobre várias superfícies de piso. Projetado para uma rápida configuração e desmontagem, o carrinho possui uma trava de conexão rápida para adaptadores, permitindo o engate automático com trilhos de montagem. O armazenamento de mídia e o gerenciamento de cabos criam uma aparência elegante para qualquer configuração de aplicação. Com uma redução geral de peso e custo de envio, este carrinho de parede de vídeo portátil SmartMount® torna esta a melhor solução de carrinho de parede de vídeo.

Características

  • O design modular pode ser utilizado para uma configuração 2x2, 3x2 ou 4x2 com um único SKU
  • Microajuste sem ferramentas em 8 pontos alinha perfeitamente os monitores
  • Rodízios de 5" com trava permitem manobrabilidade segura e fácil sobre várias superfícies de piso
  • Gerenciamento de cabos por meio de suportes centralizadores de cabos ajustáveis ​​na parte traseira
  • Projetado para montagem e desmontagem rápidas
  • Os adaptadores apresentam uma trava de conexão rápida para engate automático com os trilhos de montagem e facilidade de configuração
  • A prateleira de armazenamento de mídia traseira e a tampa armazenam componentes, mantendo uma aparência limpa
  • A estrutura de alumínio reduz o peso total e os custos de envio
  • Compatível com VESA® 200 x 200 até 600 x 400 mm
  • Projetado para monitores de até 5" de profundidade (127 mm)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Weight Capacity; 800lb (363kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 171.63" x 81.14" x 36.10" (4359 x 2060 x 917mm)
    • Product Weight; 299lb (135.9kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 334lb (151.8kg)
    • Ship Dimensions; 37.5 x 12.5 x 84"" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code; 735029301509

    Variant ID: 29193694314611

    Variant SKU: DS-C555-4X2

    Type: Cart

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-c555-4x2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte