Publicar produtos
DS-C555-4X3 SmartMount® Portable Video Wall Cart 4x3 Configuration for 46" to 55" Displays

DS-C555-4X3 SmartMount® Portable Video Wall Cart 4x3 Configuration for 46" to 55" Displays

Traduzido por Google,

Peerless-AV® leva os carrinhos de video wall a um nível totalmente novo de inovação. Projetado para modularidade, esta configuração de carrinho de video wall 4x3 permite que o usuário crie um video wall perfeito com telas que variam de 46" a 55". Este carrinho de video wall modular oferece um microajuste de 8 pontos para criar um alinhamento perfeito sem a necessidade de ferramentas. Com uma roda giratória com trava de cinco polegadas, o carrinho se torna seguro para movimentação fácil e segura sobre várias superfícies de piso. Projetado para uma rápida configuração e desmontagem, o carrinho possui uma trava de conexão rápida para adaptadores, permitindo o engate automático com trilhos de montagem. O armazenamento de mídia e o gerenciamento de cabos criam uma aparência elegante para qualquer configuração de aplicação. Com uma redução geral de peso e custo de envio, este carrinho de video wall portátil SmartMount® é a melhor solução de carrinho de video wall.

Características

  • Rodízios de 5" com trava permitem manobrabilidade segura e fácil sobre várias superfícies de piso
  • Os suportes centralizadores de cabos ajustáveis ​​traseiros mantêm os cabos limpos e organizados para uma estética aprimorada
  • Projetado para montagem e desmontagem rápidas
  • Os adaptadores apresentam uma trava de conexão rápida para engate automático com os trilhos de montagem e facilidade de configuração
  • A estrutura de alumínio reduz o peso total e os custos de envio
  • Compatível com VESA® 200 x 200 até 600 x 400 mm
  • Projetado para monitores de até 5" de profundidade (127 mm)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Weight Capacity; 1200lb (545kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 171.63" x 102.49" x 36.05" (4359 x 2603 x 916mm)
    • Product Weight; 500lb (227kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 84.00" x 37.50" x 12.50" (2133 x 952 x 317mm)
    • Package Ship Weight; 536lb (243kg)
    • Package UPC Code; 735029308447

    Variant ID: 29382019350643

    Variant SKU: DS-C555-4X3

    Type: Cart

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-c555-4x3
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte