Publicar produtos
DS-LEDTVF Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Planar TVF Series Direct View LED Displays

DS-LEDTVF Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Planar TVF Series Direct View LED Displays

Traduzido por Google,

O Sistema de Montagem Flat dvLED da Série Kitted SEAMLESS da Peerless-AV foi projetado exclusivamente para os Displays LED Direct View da Série Planar TVF, oferecendo designs finos, compactos e esteticamente atraentes para várias configurações. Com gerenciamento de cabos integrado, hardware de fácil instalação e uma estrutura de alumínio leve, os integradores podem construir de forma rápida e fácil o video wall perfeito.

A Peerless-AV® também oferece suporte do início ao fim por meio do Programa de Integração de Parede de Vídeo dvLED SEAMLESS. A Equipe de Soluções dvLED da Peerless-AV está presente em cada etapa do caminho para garantir que cada cliente receba suporte e serviço de produto SEAMLESS.

Configurações adicionais disponíveis

Características

  • A estrutura leve de alumínio é fácil de instalar e minimiza a carga na parede
  • Os locais pré-determinados do trilho adaptador aceleram a montagem e minimizam os erros, permitindo uma montagem rápida
  • O design modular oferece configurações ilimitadas de exibição de parede de vídeo
  • Tolerâncias apertadas e espaçadores de placas de parede garantem que os gabinetes sejam posicionados corretamente
  • Supere irregularidades de instalação para garantir que os pixels do dvLED estejam alinhados com o recurso de ajuste de altura
  • Toda a montagem cria um plano plano, independentemente das imperfeições da parede com o recurso de ajuste de profundidade
Especificação
  • Product Specs

    • DS-LEDTVF-4X4 Product Dimensions; 95.28" x 53.22" x 2.13"-2.88" (2420 x 1352 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-5X5 Product Dimensions; 119.06" x 66.72" x 2.13"-2.88" (3024 x 1695 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-6X6 Product Dimensions; 142.83" x 80.08" x 2.13"-2.88" (3628 x 2034 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-8X8 Product Dimensions; 190.47" x 106.94" x 2.13"-2.88" (4838 x 2716 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-4X4 Product Weight; 58.6lb (26.6kg)
    • DS-LEDTVF-5X5 Product Weight; 73.6lb (33.4kg)
    • DS-LEDTVF-6X6 Product Weight; 91.3lb (41.5kg)
    • DS-LEDTVF-8X8 Product Weight; 132.8lb (60.3kg)
    • DS-LEDTVF-4X4 Load Capacity; 183lb (83.2kg)
    • DS-LEDTVF-5X5 Load Capacity; 286lb (130kg)
    • DS-LEDTVF-6X6 Load Capacity; 412lb (187.2kg)
    • DS-LEDTVF-8X8 Load Capacity; 732lb (332.8kg)
    • DS-LEDTVF-4X4 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • DS-LEDTVF-5X5 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • DS-LEDTVF-6X6 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • DS-LEDTVF-8X8 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • Color; Black & Silver
    • Finish; Powder Coat & & Clear Anodized Finish
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • DS-LEDTVF-4X4 Package Size; 66.5" x 29.0" x 8.0" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-5X5 Package Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-6X6 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-8X8 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-4X4 Shipping Weight; 122.5lb (55.7kg)
    • DS-LEDTVF-5X5 Shipping Weight; 190.2lb (86.4kg)
    • DS-LEDTVF-6X6 Shipping Weight; 208.0lb (94.5kg)
    • DS-LEDTVF-8X8 Shipping Weight; 246.6lb (112.1kg)
    • DS-LEDTVF-4X4 UPC Code; 735029337393
    • DS-LEDTVF-5X5 UPC Code; 735029337409
    • DS-LEDTVF-6X6 UPC Code; 735029337294
    • DS-LEDTVF-8X8 UPC Code; 735029337416
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 32858888208515, 32858888241283, 32858888274051, 32858888306819

    Variant SKU: DS-LEDTVF-4X4, DS-LEDTVF-5X5, DS-LEDTVF-6X6, DS-LEDTVF-8X8

    Type: Video Wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-ledtvf
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosdvLED Video Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte