Publicar produtos
DS-VW795-QR SmartMount® Full Service Video Wall Mount with Quick Release for 65" to 98" Displays

DS-VW795-QR SmartMount® Full Service Video Wall Mount with Quick Release for 65" to 98" Displays

Traduzido por Google,

O SmartMount® Full Service Video Wall Mount com Quick Release oferece uma solução fácil de instalar e fazer manutenção para telas de paisagem e retrato. Projetado para acesso rápido de serviço em aplicações de parede de vídeo embutidas, o DS-VW795-QR oferece versatilidade para integradores. Com a funcionalidade de liberação rápida, os usuários têm a capacidade de articular a tela da parede pressionando suavemente a parte frontal da tela. Apresentando microajuste sem ferramentas em oito pontos, as montagens podem superar paredes irregulares para criar uma tela de parede de vídeo perfeita. Além disso, espaçadores de placa de parede personalizados eliminam as suposições e cálculos no local, reduzindo o tempo e o custo de instalação.

Características

  • O mecanismo de liberação rápida oferece acesso conveniente ao display em aplicações embutidas
  • A liberação rápida pode ser desabilitada com um parafuso de travamento para evitar estouros não intencionais
  • Montagem modular para configurações ilimitadas de exibição de parede de vídeo
  • Acomoda monitores na orientação paisagem e retrato
  • Microajustes simples e sem ferramentas em 8 pontos alinham perfeitamente os monitores
  • Os suportes de amarração de cabos integrados simplificam o cabeamento de tela para tela
  • Espaçadores de parede personalizados reutilizáveis ​​eliminam suposições e cálculos de instalação no local (vendidos separadamente)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 65" to 98"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 600mm
    • Weight Capacity; 225lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Power Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.68" - 4.43" (90 - 113m)
    • Product Dimensions; 32.87" x 27.58" x 3.68" - 4.43" (835 x 700 x 93-113mm)
    • Product Weight; 40lb (18.1kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 46lb (19.5kg)
    • Ship Dimensions; 28 x 3.75 x 34" (711.2 x 95.3 x 863.6mm)
    • UPC Code; 735029301455

    Variant ID: 29193698705523

    Variant SKU: DS-VW795-QR

    Type: Video Wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-vw795-qr
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosLED Video Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte