Publicar produtos
DS-LEDUNV610 DS-LEDUNV-1-TO-1-MODELS 1:1 Seamless Kitted Universal dvLED Mounting System

DS-LEDUNV610 DS-LEDUNV-1-TO-1-MODELS 1:1 Seamless Kitted Universal dvLED Mounting System

Traduzido por Google,

O Sistema de Montagem Universal dvLED Kitted SEAMLESS Peerless-AV® apresenta um design fino e versátil. Esta solução econômica e kitted é habilitada por um espaçador universal com patente pendente * que o torna adaptável para a maioria dos displays dvLED de travamento. Os adaptadores de display e a estrutura de montagem fornecem ajustes de eixo X, Y e Z para superar paredes irregulares e garantir que o video wall permaneça plano. A estrutura de alumínio leve é ​​montada rapidamente na parede e os grampos de conexão rápida permitem que os instaladores prendam facilmente os displays à estrutura de montagem. A embalagem compacta reduz o espaço do depósito e geralmente permite o envio de encomendas, o que reduz os custos gerais de entrega. Construa de forma rápida e fácil o video wall dvLED perfeito para um lobby corporativo, exposição de varejo, apostas esportivas, sala de concertos, cassino e muito mais com o Sistema de Montagem Universal dvLED Kitted SEAMLESS da Peerless-AV.

A Peerless-AV também oferece suporte do início ao fim por meio do Programa de Integração de Parede de Vídeo dvLED SEAMLESS. A Equipe de Soluções dvLED da Peerless-AV está presente em cada etapa do caminho para garantir que cada cliente receba suporte e serviço de produto SEAMLESS. Para saber mais, visite peerless-av.com/SEAMLESS.

* O espaçador universal (DS-LEDUNVSPACER) é vendido separadamente com os modelos 1:1.

Características

  • Modelos 1:1 e pré-configurados garantem que a solução certa esteja disponível para atender às suas necessidades
  • O design universal é compatível com a maioria dos displays dvLED de travamento
  • Espaçador universal com patente pendente * espaça com precisão a extrusão horizontal para orientação de gabinete em formato paisagem ou retrato; também inclui calibradores integrados para medir tamanhos incomuns de gabinete
  • O ajuste dos eixos X, Y e Z cria uma parede de vídeo perfeita, permitindo que a montagem supere as imperfeições da parede
  • Grampos de conexão rápida permitem que os instaladores fixem os displays de forma rápida e fácil na estrutura de montagem
  • Arquitetura aberta oferece facilidade de gerenciamento de cabos
  • A embalagem condensada reduz o impacto ambiental, os custos de envio e o espaço de armazenamento durante o armazenamento
  • O acessório opcional Trim Kit é compatível com a maioria dos monitores (modelos DS-LEDTK)
  • Tamanho máximo : até 32'L x 9'A (configuração com base no tamanho da tela) - Configurações que excedem 50% do limite exigirão consulta de instalação no local
  • *O espaçador universal (DS-LEDUNVSPACER) está incluído apenas nos modelos pré-configurados e é vendido separadamente nos modelos 1:1.
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); Based on Final Configuration
    • Product Weight; Based on Final Configuration
    • Load Capacity; 52lb (23.6kg) per display
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized Finish
    • Available Colors; Black Brackets, Silver Extrusions

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); Based on Final Configuration
    • Package Ship Weight; Based on Final Configuration
    • Package Contents; Wall Plate, Extrusion, Quick-Connect Adaptor Clamps, Standoff and Mounting Hardware

    Variant ID: 43998703812739, 43998703845507, 43998703878275

    Variant SKU: DS-LEDUNV610, DS-LEDUNV960, DS-LEDUNV1220

    Type: dvLED

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-ledunv-1-to-1-models
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosdvLED Video Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte