Publicar produtos
DS-MBZ647L SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Landscape for 46" to 65" Displays

DS-MBZ647L SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Landscape for 46" to 65" Displays

Traduzido por Google,

O suporte para quadro de menu de restaurante de serviço rápido (QSR) da Peerless-AV foi projetado para criar uma superfície de montagem perfeita por meio da conexão de placas de parede. As opções de inclinação contínua e fixa permitem que todos os displays sejam inclinados no mesmo ângulo com facilidade, criando um alinhamento perfeito. O suporte para quadro de menu QSR permite ajuste de altura sem ferramentas e ajuste de profundidade nos quatro cantos para aliviar problemas com imperfeições de parede e ajuste fino. O recurso de suporte mantém a parte inferior do display afastada da parede durante a conexão do cabo, reduzindo o tempo e o custo de instalação. Disponível nas opções de design Paisagem e Retrato, a Peerless-AV oferece um processo de pedido individual, tornando o suporte para quadro de menu QSR a solução de montagem perfeita.

Características

  • Ajuste vertical sem ferramentas em cada suporte do adaptador de exibição universal para nivelamento pós-instalação e ajuste fino de altura
  • O ajuste de profundidade nos quatro cantos sem ferramentas alinha os monitores no mesmo plano e ajuda a aliviar problemas com imperfeições nas paredes.
  • O hardware de segurança incluído impede adulteração e roubo |DS-MBZ647L - configuração horizontal para monitores de 46" a 65" com padrões de furos de montagem de 975 x 400 mm (38,40" L x 15,75" A)
  • A placa de parede fácil de pendurar permite a instalação por uma única pessoa
  • A trava de conexão rápida engata automaticamente na placa de parede para uma configuração rápida
  • Processo simples de pedido individual
  • Placa de parede aberta reduz a interferência da parede
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.84" (72mm)
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 975 x 400mm (38.4 X 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15/-0
    • Product Dimensions; 38.75 X 19.48 X 3.09" (984 X 495 X 78mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.75lb (5.9kg)
    • Ship Dimensions; 15.5 x 3.75 x 39.75" (393.7 x 95.3 x 1,009.7mm)
    • UPC Code; 735029301035

    Variant ID: 34322266030211

    Variant SKU: DS-MBZ647L

    Type: Video Wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-mbz647l
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte