Publicar produtos
DS-MBZ942L-2X1 SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 2X1 Configuration for 40" to 42" Displays

DS-MBZ942L-2X1 SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 2X1 Configuration for 40" to 42" Displays

Traduzido por Google,

O suporte de teto para quadro de menu de restaurante de serviço rápido (QSR) da Peerless-AV foi projetado para criar uma superfície de montagem perfeita por meio de placas de parede de conexão. As opções de inclinação contínua e fixa permitem que todos os displays sejam inclinados no mesmo ângulo com facilidade, criando um alinhamento perfeito. O suporte para quadro de menu QSR tem um ajuste de 8 pontos sem ferramentas para posicionar todos os displays no mesmo plano. Os trilhos adaptadores de conexão rápida se prendem rapidamente à estrutura de suporte com uma trava automática, facilitando a configuração e tornando o suporte para quadro de menu QSR a solução de montagem perfeita.

Características

  • O hardware de segurança incluído impede adulteração e roubo
  • Configuração de paisagem para monitores de 40"-42" com padrões de furos de montagem de 1769 x 400 mm (69,65"L x 15,75"A)
  • O ajuste de profundidade dos quatro cantos sem ferramentas alinha os monitores no mesmo plano
  • O ajuste horizontal permite que o instalador crie um quadro de menu com uma aparência uniforme
  • As opções de inclinação contínua e Increlok™ garantem que todos os monitores sejam inclinados no mesmo ângulo para garantir o alinhamento
  • A trava de conexão rápida engata automaticamente a placa de parede ao montar o display para uma configuração rápida e tranquilidade
  • As placas de parede de conexão criam uma superfície de montagem contínua para facilitar o alinhamento da tela
  • Comprimento mínimo compatível, coluna fixa: EXT018
  • Comprimento mínimo compatível, coluna ajustável: ADD0203 (ajusta para um mínimo de 31")
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 42"
    • Weight Capacity; 200lb (90.9kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 1769 x 400mm (69.65 x 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 70.00 x 19.49 x 7.47" (1778 x 495 x 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 61.1lb (27.7kg)
    • Ship Dimensions; 17 x 13.5 x 47" (431.8 x 342.9 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029308157

    Variant ID: 29382022889587

    Variant SKU: DS-MBZ942L-2X1

    Type: Stand

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-mbz942l-2x1
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte