Publicar produtos
DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)

DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)

Traduzido por Google,

O SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount da Peerless-AV fixa os displays firmemente na parede e cria sem esforço paredes de vídeo ultrafinas em praticamente qualquer configuração. Este sistema modular oferece infinitas possibilidades e um tempo de instalação rápido usando ajuste horizontal e espaçadores pré-dimensionados personalizados. Este suporte de sinalização digital avançado, mas fácil de instalar, inclui uma placa de parede e trilhos de fixação fáceis que simplificam a colocação do display na parede, enquanto um trilho de travamento resistente é fixado na parte superior para maximizar a segurança.

Características

  • O design modular exclusivo oferece configurações ilimitadas de exibição de parede de vídeo
  • Crie paredes de vídeo onde o perfil praticamente desaparece da vista com um design exclusivo que fornece uma profundidade simplificada de 0,69" (17,5 mm) da parede
  • Espaçadores de placas de parede personalizados eliminam medições extras e suposições durante a instalação
  • O ajuste horizontal simples torna o alinhamento dos monitores rápido e fácil
  • O design ultrafino oferece um perfil de parede de vídeo simplificado
  • O trilho de travamento durável segura a TV, garantindo uma instalação segura e protegida
  • Inclui hardware de segurança que pode ajudar a impedir adulteração ou perda
  • Todo o hardware de montagem necessário incluído
  • Capacidade máxima de carga 75 lb (34 kg)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" and Up
    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; .69" (18mm)
    • Product Dimensions; 35.00" x 20.18" x 0.69" (889 x 513 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16lb (7.3kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.5 x 35" (533.4 x 38.1 x 889.0mm)
    • UPC Code; 735029274490

    Variant ID: 29193697886323

    Variant SKU: DS-VW650

    Type: Video Wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-vw650
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte