Publicar produtos
DS-VW765-LQR SmartMount® Full-Service Video Wall Mount with Quick Release - Landscape for 46" to 65" Displays

DS-VW765-LQR SmartMount® Full-Service Video Wall Mount with Quick Release - Landscape for 46" to 65" Displays

Traduzido por Google,

Os video walls devem ser fáceis de configurar, rápidos de instalar e fáceis de manter. O suporte de video wall de serviço completo SmartMount® com liberação rápida foi projetado para acesso rápido de serviço em aplicações de video wall embutidas. Este suporte oferece a versatilidade exigida pelos instaladores. Com a funcionalidade de liberação rápida, os usuários têm a capacidade de articular o display da parede pressionando suavemente a parte frontal do display. O DS-VW765-LQR oferece microajuste sem ferramentas e fornece fácil acesso a qualquer display. Os espaçadores de placa de parede personalizados eliminam suposições e cálculos de instalação no local, reduzindo o tempo e o custo da instalação.

Características

  • O mecanismo de liberação rápida oferece acesso conveniente ao display em aplicações embutidas
  • A liberação rápida pode ser desabilitada com um parafuso de travamento para evitar estouros não intencionais
  • Montagem modular para configurações ilimitadas de exibição de parede de vídeo
  • Microajustes simples e sem ferramentas em 8 pontos alinham perfeitamente os monitores
  • O mecanismo de puxar/abrir fornece acesso rápido para manutenção
  • Os suportes de amarração de cabos integrados simplificam o cabeamento de tela para tela
  • Espaçadores de parede personalizados reutilizáveis ​​eliminam suposições e cálculos de instalação no local (vendidos separadamente)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • Mounting Pattern; 200 x 200 up to 700 x 400mm
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured
    • Product Dimensions; 35.59" x 21.37" x 3.08"-3.83" (904 x 543 x 78-97mm)
    • Product Weight; 32.6lb (14.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 39lb (17.6kg)
    • Ship Dimensions; 23.375 x 4.25 x 37.125" (593.7 x 108.0 x 943.0mm)
    • UPC Code; 735029300847

    Variant ID: 29193698312307

    Variant SKU: DS-VW765-LQR

    Type: Video Wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-vw765-lqr
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosLED Video Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte