Publicar produtos
DST360 Flat/Tilt Wall or Ceiling Mount with Media Device Storage for 26" to 60" Displays

DST360 Flat/Tilt Wall or Ceiling Mount with Media Device Storage for 26" to 60" Displays

Traduzido por Google,

O DST360 oferece uma solução "single-box" para sinalização digital e instalações de painéis planos em espaços públicos. Esta solução versátil permite a montagem no teto ou na parede, fornecendo bastante espaço para um computador ou armazenamento de caixa de mídia. Projetado para fácil montagem, este suporte incorpora instruções de instalação passo a passo e uma opção de segurança, garantindo que o display permaneça no lugar. Aumentando a eficácia do display montado, este produto, quando instalado em uma aplicação montada no teto, incorpora um giro integrado de 360 ​​graus que posiciona o display no ângulo perfeito.

Características

  • Parafusos de segurança evitam adulteração e roubo
  • O giro integrado de até 360° permite um ângulo de visão ideal apenas para aplicações de montagem no teto
  • Inclui hardware para instalação em pinos de madeira*** e metal****, concreto ou bloco de concreto
  • Placa adaptadora integrada suporta VESA® 200 x 100, 200 x 200 e 300 x 300 mm
  • Funciona com todas as placas adaptadoras de furos de montagem VESA® estilo PLP
  • O painel de acesso abre até 20° para manutenção, substituição, reparo ou manutenção
  • O design de perfil limpo esconde a fiação e a montagem dentro da placa de parede fechada
  • Área disponível dentro do suporte para abrigar um computador ou dispositivo controlador de mídia 15" x 9" x 3" (381 x 229 x 76 mm)
  • Funcionalidade de montagem em parede plana e inclinada (inclinação de até 20°)
  • Montagem universal na orientação retrato ou paisagem
  • Ideal para aplicações montadas na parede ou no teto
  • ***Montagem em pinos simples ou em centros de pinos de 16" (aplicação em parede)
  • ****Classificado para exibição máxima de 150 lb (68 kg) usando pino de metal duplo ou exibição máxima de 60 lb (27,22 kg) usando pino de metal simples
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 26" to 60"
    • VESA Pattern; 200 X 100, 200, 300
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-0°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Wall; 4.28" (109mm)
    • Product Dimensions; 18.63 x 15.27 x 4.28" (473 x 388 x 109mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 40.5lb (18.4kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 12.25 x 27.75" (622.3 x 311.2 x 704.9mm)
    • UPC Code; 735029264521

    Variant ID: 29193705160819

    Variant SKU: DST360

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadst360
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte