Publicar produtos
DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage

DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage

Traduzido por Google,

Projetado para segurar um dispositivo de exibição e mídia, o DST660 é a solução de perfil baixo ideal para aplicações de sinalização digital. Apresentando uma placa de parede aberta para fácil acesso à tomada, várias opções de inclinação e orientação retrato/paisagem, este é um dos suportes de sinalização digital mais versáteis. O armazenamento projetado de forma inteligente significa fácil acesso ao dispositivo de mídia sem ter que remover o display.

Características

  • O hardware de segurança incluído impede adulteração e perda
  • O media player pode ser removido da parte inferior se for necessária substituição, reparo ou manutenção sem precisar remover o display
  • Acomoda reprodutores de mídia de até 12" x 13" x 2,4"
  • Opções de inclinação contínua de 0° a 10° ou fixa em 0°, 3,5° e 7°
  • O display pode ser montado em modo retrato ou paisagem
  • Placa adaptadora compatível com padrões VESA® maiores que 400 x 400 mm
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 100 up to 400 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.83" (72mm)
    • Increlock Increments; , +3.5, +7
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0° / +10°
    • Product Dimensions; 18.50 X 17.16 X 2.83" (470 X 436 X 72mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (7kg)
    • Ship Dimensions; 18.25 x 5.5 x 27" (463.6 x 139.7 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029282945

    Variant ID: 29193705750643

    Variant SKU: DST660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadst660
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte