Publicar produtos
DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays

DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays

Traduzido por Google,

O suporte de teto multi-display DST942-6 inclui braços telescópicos que seguram seis displays uniformemente espaçados em uma configuração circular, ajudando você a criar a solução ideal de montagem de teto multi-display. A profundidade ajustável de cada braço permite que o instalador defina o espaçamento entre cada display para atender às necessidades da sua aplicação. Com 360° de giro e 0° a 20° de inclinação, este suporte cria o ângulo de visão perfeito para qualquer aplicação. O suporte foi projetado com estética superior em mente e fornece uma tampa inferior, resultando em um gerenciamento de cabos elegante e sem desordem em toda a solução.

Características

  • Opções Tri e Quad também disponíveis
  • A tampa inferior oferece uma estética superior ao esconder os cabos da vista
  • Braços telescópicos para permitir o espaçamento de exibição desejado
  • 0° a 20° de inclinação e 360° de rotação no momento da instalação
  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 730 x 405 mm (28,75"L x 15,95"A)
  • Cada display gira independentemente +-20° para posicionamento perfeito
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 42"
    • Weight Capacity; 480lb (218kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20
    • Product Dimensions; 56.4 X 21.8 X 56.4" (1433 X 554 X 1433mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 215lb (97.7kg)
    • Ship Dimensions;32 x 12 x 52" (812.8 x 304.8 x 1,320.8mm)
    • UPC Code; 735029302926

    Variant ID: 29193706373235

    Variant SKU: DST942-6

    Type: Ceiling Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadst942-6
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte