Publicar produtos
DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays

DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays

Traduzido por Google,

Quando a estética é essencial, escolha o DST965 da Peerless-AV®. O suporte de teto perfeito back-to-back para aplicações de sinalização digital. As prateleiras incluídas fornecem amplo espaço de armazenamento para vários reprodutores de mídia, enquanto os painéis laterais escondem toda a fiação e componentes da vista. As placas adaptadoras universais Peerless-AV acomodam a maioria dos monitores e os mantêm em um ângulo de visão ideal de 20 graus. O hardware de segurança incluído impede adulteração e roubo.

Características

  • Mantém dois monitores lado a lado com uma inclinação fixa de 20°
  • Painéis laterais removíveis para fácil manutenção
  • Prateleiras de dois componentes fornecem armazenamento para computadores de tamanho padrão
  • Os cabos são roteados através da coluna para uma aparência limpa
  • Vem de fábrica com suportes de montagem universais Peerless-AV®
  • Hardware de segurança para impedir adulteração e perda
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Mounting Pattern; 730 x 405mm (28.75" x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.34" x 19.65" x 18.33" (796 x 499 x 466mm)
    • Product Weight; 80lb (36kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 33.13" x 31.88" x 10.75" (842 x 810 x 273mm)
    • Package Ship Weight; 85lb (39kg)
    • Package UPC Code; 735029282419
    • Package Contents; Two universal adapters, two side panels, two shelves and interface bracket

    Variant ID: 29193706406003

    Variant SKU: DST965

    Type: Ceiling Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadst965
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte